Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JL04GC |
JL06GC |
JL08GC |
JL12GC |
JL16GC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 04(1/4B) | [1/4B] 04(1/4B) | |
92.93 € | 1 | 5 giorni | 06(3/8B) | [3/8B] 06(3/8B) | ||
80.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 08(1/2B) | [1/2B] 08(1/2B) | |
119.69 € | 1 | 5 giorni | 12(3/4B) | [3/4B] 12(3/4B) | ||
151.69 € | 1 | 9 giorni | 16(1B) | [1B] 16(1B) |
Loading...
Tipo raccordo | Snodo generico | Fluidi applicabili | Olio operativo minerale | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 20.5 | Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) | 10 | Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Filettatura |
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) | G (Filettatura maschio/maschio 30°) | Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) | R | Materiale O-ring | NBR |
Materiale raccordo | Acciaio | Trattamento superficie | Zincatura · Cromatura |
Configura
Proprietà di base
Misura vite
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali