Giunto girevole serie JL-KC

Giunto girevole serie JL-KC
  • In Offerta
For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as fluid

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JL04KC
JL06KC
JL08KC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

87.68 €

1 9 giorni 04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)

75.56 €

37.02 €

1 Stesso giorno

Stock

06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)

94.32 €

1 9 giorni 08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Snodo generico Fluidi applicabili Olio operativo minerale Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5 Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) 10 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) G (Filettatura maschio/femmina 30°) Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) R Materiale O-ring NBR
Materiale raccordo Acciaio Trattamento superficie Zincatura · Cromatura

Supporto tecnico