• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto girevole serie JL-GD

Giunto girevole serie JL-GD

For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as fluid

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JL04GD
JL06GD
JL08GD
JL12GD
JL16GD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura vite Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

57.12 €

89 giorni 04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)

64.79 €

89 giorni 06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)

77.58 €

89 giorni 08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)

117.62 €

89 giorni 12(3/4B)[3/4B] 12(3/4B)

144.71 €

89 giorni 16(1B)[1B] 16(1B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Snodo generico Fluidi applicabili Olio operativo minerale Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5 Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) 10 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) G (Filettatura maschio/maschio 30°) Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) Rc Materiale O-ring NBR
Materiale raccordo Acciaio Trattamento superficie Zincatura · Cromatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico