• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto girevole, serie JL-GG

Giunto girevole, serie JL-GG

For use in civil engineering, construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery piping that uses mineral-based hydraulic oil as the fluid.

[Features]
· Easy piping and reduced mounting work time because the connection position of the high-pressure hose can be set in any direction.
· Supports bending in the hose so that, as well as saving on hose, prevents sudden bending from the outlet.
· Swivel joint screws that are compliant with high-pressure hose fitting standards are available.
· This joint can be easily rotated 360 degrees even if the pipes, high pressure hoses, and swivel joints are pressurized with fluid pressure.
· Designed to be small and lightweight.
· Designed to keep pressure loss to a minimum.
· Dust and rust-proofing have been taken into consideration in the design, allowing for use in a wide variety of applications, such as in construction machinery and industrial vehicles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JL04GG
JL06GG
JL08GG
JL12GG
JL16GG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura vite Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

51.71 €

Preventivo 04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)

58.66 €

Preventivo 06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)

70.24 €

Preventivo 08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)

106.48 €

Preventivo 12(3/4B)[3/4B] 12(3/4B)

131.00 €

Preventivo 16(1B)[1B] 16(1B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Snodo generico Fluidi applicabili Olio operativo minerale Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5 Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) 10 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) G (Filettatura maschio/maschio 30°) Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) G (Filettatura maschio/maschio 30°) Materiale O-ring NBR
Materiale raccordo Acciaio Trattamento superficie Zincatura · Cromatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico