• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto girevole, serie JL-CD

Giunto girevole, serie JL-CD

For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as fluid.

[Features]
· The connection position of the high-pressure hose can be set in any direction, making piping easy and reducing mounting time.
· The hose can bend, which saves on hose length as well as preventing steep bending from the end.
· Swivel joint screws that are compliant with high-pressure hose fitting standards are available.
· This joint can be easily rotated 360° even if the pipes, high pressure hoses, and swivel joint are pressurized with fluid pressure.
· Small and lightweight design.
· Designed to ensure pressure losses are minimal.
· Dust-proof and rustproof properties mean the product can be used for a wide variety of applications such as construction machinery and industrial vehicles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JL04CD
JL06CD
JL08CD
JL12CD
JL16CD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura vite Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

51.71 €

Preventivo 04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)

58.66 €

Preventivo 06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)

70.24 €

Preventivo 08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)

106.48 €

Preventivo 12(3/4B)[3/4B] 12(3/4B)

131.00 €

Preventivo 16(1B)[1B] 16(1B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Snodo generico Fluidi applicabili Olio operativo minerale Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5 Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) 10 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) R Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) Rc Materiale O-ring NBR
Materiale raccordo Acciaio Trattamento superficie Zincatura · Cromatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico