Giunti girevoli, serie JL-CG

Giunti girevoli, serie JL-CG
For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as a fluid

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JL06CG

Codice componente
JL06CG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

83.38 €

1 45 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Snodo generico Fluidi applicabili Olio operativo minerale Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5 Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) 10 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) R Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) G (Filettatura maschio/maschio 30°) Misura vite 06(3/8B)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) 06(3/8B) Materiale O-ring NBR Materiale raccordo Acciaio
Trattamento superficie Zincatura · Cromatura

Si trova sulla pagina di Giunti girevoli, serie JL-CG, il codice articolo è il seguente: JL06CG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JL06CG.

Supporto tecnico