• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunti girevoli, serie JL-KL

Giunti girevoli, serie JL-KL

For use in piping for civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery using mineral hydraulic oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JL04KL
JL06KL
JL08KL
JL12KL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura vite Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

51.71 €

Preventivo 04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)

104.45 €

Preventivo 06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)

70.24 €

Preventivo 08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)

113.15 €

Preventivo 12(3/4B)[3/4B] 12(3/4B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Snodo generico Fluidi applicabili Olio operativo minerale Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5 Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) 10 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) G (Filettatura maschio/femmina 30°) Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) G (Filettatura femmina/maschio 30°) Materiale O-ring NBR
Materiale raccordo Acciaio Trattamento superficie Zincatura · Cromatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico