• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunti girevoli serie JL-LC

Giunti girevoli serie JL-LC

[Features]
- For use in piping for civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery using mineral hydraulic oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JL04LC
JL06LC
JL08LC
JL12LC
JL16LC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura vite Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

58.17 €

89 giorni 04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)

67.20 €

89 giorni 06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)

82.25 €

89 giorni 08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)

123.18 €

89 giorni 12(3/4B)[3/4B] 12(3/4B)

111.46 €

89 giorni 16(1B)[1B] 16(1B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Snodo generico Fluidi applicabili Olio operativo minerale Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5 Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) 10 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) G (Filettatura femmina/maschio 30°) Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) R Materiale O-ring NBR
Materiale raccordo Acciaio Trattamento superficie Zincatura · Cromatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico