Giunto rotante serie JR-DC

Giunto rotante serie JR-DC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as fluid

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JR04DC
JR06DC
JR08DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

126.67 €

88.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)

239.98 €

1 5 giorni 06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)

270.42 €

1 5 giorni 08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto rotante Fluidi applicabili Olio operativo minerale Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5 Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) 10 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) Rc Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) R Materiale O-ring NBR
Materiale raccordo Acciaio Trattamento superficie Zincatura · Cromatura

Supporto tecnico