Gomito a 90° (misura in pollici) con inserto (acciaio inox) serie guarnizione rapida

Gomito a 90° (misura in pollici) con inserto (acciaio inox) serie guarnizione rapida
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A 3-point stainless steel 90° elbow (inch sized) with fitting body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L1N1/2-PT1/2-S
L1N1/2-PT1/4-S
L1N1/2-PT3/8-S
L1N1/4-PT1/4-S
L1N1/4-PT1/8-S
L1N3/8-PT1/4-S
L1N3/8-PT3/8-S
L1N5/16-PT1/4-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
Diametro interno minimo d2 Area sezione effettiva

53.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1/212.78.232.0

46.00 €

1 6 giorni 1/412.78.232.0

35.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3/812.78.232.0

28.74 €

1 6 giorni 1/46.353.48.0

27.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1/86.353.48.0

25.85 €

13.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/49.535.719.0

34.33 €

1 Disponibile 6 giorni 3/89.535.719.0

28.79 €

1 8 giorni 1/47.944.715.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Gomito a 90° Materiale EN 1.4301 Equiv.
A vite R

Supporto tecnico