Giunto a T (misura in pollici) - con inserto (acciaio inox) - serie guarnizione rapida

Giunto a T (misura in pollici) - con inserto (acciaio inox) - serie guarnizione rapida
A 3-point stainless steel 90° elbow (inch sized) with fitting body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UT1N1/4-S
UT1N3/8-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
Diametro interno minimo d2 Area sezione effettiva

45.58 €

1 8 giorni 6.353.46.5

99.24 €

1 8 giorni 9.535.718.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Raccordi a T Materiale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico