Giunto a gomito 90° (misura in pollici) con inserto (specifiche ottone) - serie guarnizione rapida

Giunto a gomito 90° (misura in pollici) con inserto (specifiche ottone) - serie guarnizione rapida
3 item system made up of brass specification 90° union elbow (inch size) fitting unit, nuts and sleeves, and the fitting unit and insert are integrated. Also, it is excellent in negative pressure performance.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Noncombustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, has superior self-extinguishing properties.
· Able to use in the environment that sputtering occurs.
· There is no need to wrap the R threads with seal processing tape

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UL1N1/2
UL1N3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
Diametro interno minimo d2 Area sezione effettiva Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)

9.79 €

1 6 giorni 12.78.230.01/2

6.72 €

1 8 giorni 9.535.718.53/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Giunto a gomito a 90° Materiale Ottone
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico