Raccordo a T (misura in pollici) con inserto (ottone) serie guarnizione rapida

Raccordo a T (misura in pollici) con inserto (ottone) serie guarnizione rapida
  • Sconto volumi elevati
A 3-point brass swivel tee (inch sized) with integrated body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T1N1/2-PT3/8
T1N1/4-PT1/4
T1N1/4-PT1/8
T1N3/8-PT3/8
T1N3/16-PT1/8
T1N5/16-PT1/4
T2N1/4-PT1/8
T2N1/8-PT1/8
T2N3/16-PT1/8
T2N5/16-PT1/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
Diametro interno minimo d2 Area sezione effettiva Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)

9.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3/812.78.232.01/2

6.13 €

1 6 giorni 1/46.353.48.01/4

4.84 €

1 8 giorni 1/86.353.48.01/4

9.32 €

5 8 giorni 3/89.535.719.03/8

4.81 €

1 8 giorni 1/84.762.44.03/16

6.52 €

5 6 giorni 1/47.944.715.05/16

5.45 €

1 6 giorni 1/86.352.23.51/4

5.96 €

1 8 giorni 1/83.183.01.51/8

5.40 €

1 8 giorni 1/84.761.41.53/16

7.13 €

5 8 giorni 1/87.942.95.05/16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Vite ⇔ Attacco diramazione tubo Profilo raccordo multipunto filettatura-tubo A T Materiale Ottone
Trattamento superficie NA A vite R

Supporto tecnico