• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore giunto (misura in pollici) con inserto (ottone) serie guarnizione rapida

Connettore giunto (misura in pollici) con inserto (ottone) serie guarnizione rapida
  • Sconto volumi elevati
A 3-point union connector (inch sized) with integrated body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UC1N1/2
UC1N1/4
UC1N1/8
UC1N3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
Diametro interno minimo d2 Area sezione effettiva Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)

5.85 €

1 8 giorni 12.78.245.01/2

3.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.353.48.51/4

2.80 €

1 8 giorni 3.181.41.51/8

4.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9.535.722.53/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Connettori giunto Materiale Ottone
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico