Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UT1N1/2 |
UT1N1/4 |
UT1N3/8 |
UT1N3/16 |
UT2N1/2 |
UT2N1/4 |
UT2N1/8 |
UT2N3/8 |
UT2N3/16 |
UT2N5/16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (mm) | Diametro interno minimo d2 | Area sezione effettiva | Diametro esterno tubo compatibile (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 5 | 8 giorni | 12.7 | 8.2 | 30.0 | 1/2 | ||
4.90 € | 5 | 6 giorni | 6.35 | 3.4 | 6.5 | 1/4 | ||
8.05 € | 5 | 6 giorni | 9.53 | 5.7 | 18.5 | 3/8 | ||
4.87 € | 1 | 8 giorni | 4.76 | 2.4 | 3.0 | 3/16 | ||
8.86 € | 5 | 8 giorni | 12.7 | 5.2 | 16.0 | 1/2 | ||
5.74 € | 5 | 6 giorni | 6.35 | 2.2 | 2.5 | 1/4 | ||
6.08 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3.18 | 3.0 | 1.0 | 1/8 | |
9.27 € | 5 | 6 giorni | 9.53 | 3.5 | 7.0 | 3/8 | ||
5.70 € | 1 | 8 giorni | 4.76 | 1.4 | 1.0 | 3/16 | ||
7.95 € | 5 | 8 giorni | 7.94 | 2.9 | 4.5 | 5/16 |
Loading...
Tipo di collegamento | Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro | Profilo raccordo tubo-tubo | Raccordi a T | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(mm)
Diametro interno minimo d2
Area sezione effettiva
Diametro esterno tubo compatibile(pollici)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali