Serie CP Chemifit, manicotto【5 Pezzi per confezione】 (Codici componente - Download CAD)

Serie CP Chemifit, manicotto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Inner surface is smooth due to injection molding. Also, it excels in minimizing dust and pollution. A special polypropylene resin is used as a base material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPS1/4
CPS3/8
CPS4
CPS6
CPS8
CPS10
CPS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
Specifiche Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)

9.73 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6.35Misura imperiale1/4

10.27 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 9.53Misura imperiale3/8

1.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 4Misura metrica-

4.12 €

1.24 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

6Misura metrica-

4.40 €

1.32 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

8Misura metrica-

10.27 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Misura metrica-

10.91 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 12Misura metrica-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Componenti correlati Profilo, tipo componenti correlati Manicotto Materiale Resina polipropilene
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico