Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CP-L1/2-R1/2 |
CP-L1/2-R3/8 |
CP-L1/4-R1/4 |
CP-L3/8-R1/4 |
CP-L3/8-R3/8 |
CP-L4-R1/8 |
CP-L6-R1/4 |
CP-L6-R1/8 |
CP-L8-R1/4 |
CP-L8-R1/8 |
CP-L10-R1/4 |
CP-L10-R3/8 |
CP-L12-R1/2 |
CP-L12-R3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite | D.E. tubo applicabile (mm) | Specifiche | Diametro esterno tubo compatibile (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.62 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1/2 | 12.7 | Misura imperiale | 1/2 | ||
24.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 3/8 | 12.7 | Misura imperiale | 1/2 | ||
13.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/4 | 6.35 | Misura imperiale | 1/4 | ||
20.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1/4 | 9.53 | Misura imperiale | 3/8 | ||
20.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 35 giorni | 3/8 | 9.53 | Misura imperiale | 3/8 | ||
12.70 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/8 | 4 | Misura metrica | - | ||
13.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/4 | 6 | Misura metrica | - | ||
13.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/8 | 6 | Misura metrica | - | ||
14.78 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/4 | 8 | Misura metrica | - | ||
14.78 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1/8 | 8 | Misura metrica | - | ||
20.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/4 | 10 | Misura metrica | - | ||
20.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3/8 | 10 | Misura metrica | - | ||
24.62 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1/2 | 12 | Misura metrica | - | ||
24.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3/8 | 12 | Misura metrica | - |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Gomito a 90° | Materiale | Resina polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | A vite | R |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite
D.E. tubo applicabile(mm)
Specifiche
Diametro esterno tubo compatibile(pollici)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali