Serie CP Chemifit, connettore giunto【5 Pezzi per confezione】

Serie CP Chemifit, connettore giunto
Injection molding ensures the inner surface of the union connector is smooth.

[Features]
· Screw-in type polypropylene resin fitting.
· Lightweight.
· Completely oil-free processed product.
· Parts are cleaned in a clean room.
· Injection molding ensures the inner surface is smooth.
· Non-polluting; does not produce contaminants.
· Special polypropylene resin is used as a material.
· Conforms to Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 201 (2006) and Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 370 (1956).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-UC1/4
CP-UC4
CP-UC6
CP-UC8
CP-UC10
CP-UC12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
Specifiche Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)

11.67 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6.35Misura imperiale1/4

10.91 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 4Misura metrica-

11.67 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6Misura metrica-

13.15 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 8Misura metrica-

29.12 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 22 giorni 10Misura metrica-

34.91 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 22 giorni 12Misura metrica-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Connettori giunto Materiale Resina polipropilene
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico