Alberi flessibili (senza tubo)

Alberi flessibili (senza tubo)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Low power / high speed can be changed for transmission freely in the desired direction.

(i)Nota

  • Quelli con diametro nominale del nucleo 15/18 vengono prodotti come da ordine, la nostra azienda non se ne occupa. Si prega di comprenderlo in anticipo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF06-200LS
SF10-150LS
SF10-300LS
SF13-150LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Diametro nominale anima

32.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.05–1.002000.3926.3

40.98 €

21.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.01–3.001501.07810

60.67 €

30.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.01–3.003001.07810

62.56 €

1 Disponibile 16 giorni 1.01–3.001501.86213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo flessibile Materiale corpo Filo in acciaio temprato Applicazione Standard

Supporto tecnico