Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MHS-30 |
MHS-30B |
MHS-60 |
MHS-60B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensioni applicabili (per profilo quadrato) (mm) | Altezza del supporto (mm) | Dimensioni sezioni di attacco corpo principale | Larghezza del supporto (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30×30 | 20 | φ8×60 | 30 | ||
112.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30×30 | 30 | Larghezza 7, tacca a U | 30 | |
172.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 x 60 | 35 | φ8×60 | 60 | ||
172.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 x 60 | 45 | Larghezza 7, tacca a U | 60 |
Loading...
Tipo | Tipo semplice | Diametro effettivo(φ mm) | 6 | Metodo di spostamento preciso | Vite di inclinazione M6P0,25 |
---|---|---|---|---|---|
Intervallo di spostamento a regolazione fine | ±5° |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni applicabili (per profilo quadrato)(mm)
Altezza del supporto(mm)
Dimensioni sezioni di attacco corpo principale
Larghezza del supporto(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali