• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tenda base

Tenda base

[Features]
· An assembly type simple darkroom.
· Uses a blackout curtain for a darkroom effect. The opening portion is double layered to prevent airflow within the room.
· There is a desktop type that turns each work space into a darkroom. Place on a surface plate, work desk, or other similar work space to turn the interior of it into a darkroom.
· Quotations are made separately for sizes other than those listed.
· Specify the necessary curtain width, depth, height, and entrance position, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC-1512H
BC-2015H
BC-3020H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza base
(mm)
Profondità base
(mm)

938.27 €

23 giorni 15001200

1,114.07 €

23 giorni 20001500

1,584.15 €

23 giorni 30002000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 2000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico