• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporto incrociato inclinato

Supporto incrociato inclinato
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· For finely moving pin holes, lenses, fibers, and other similar items within the vertical plane of the optical axis.
· A product in which fine movement is carried out in the XY2 directions. Products in which tilt adjustment is possible in two directions in addition to the XY2 directions are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-53-(3)

Codice componente
C-53-(3)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

358.42 €

Disponibile 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Movimento incrociato Altezza del supporto(mm) 25 Diametro effettivo(φ mm) 7
Metodo di spostamento preciso Vite di spostamento preciso + vite di inclinazione Dimensioni sezioni di attacco corpo principale φ12×60 Larghezza del supporto(mm) 50
Intervallo di spostamento a regolazione fine ±1mm

Si trova sulla pagina di Supporto incrociato inclinato, il codice articolo è il seguente: C-53-(3).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-53-(3).

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico