Sostegno macchina fotografica

Sostegno macchina fotografica
[Features]
· The HC-T3 is a product in which a ø12 mm shaft is attached to a free camera platform with tripod threads (nominal size 1/4)
· The HC-T2N is a product in which a ø12 mm shaft is attached to a single-handle camera platform with tripod threads (nominal size 1/4).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HC-T2N
HC-T3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo

131.81 €

1 5 giorni Piastra di supporto videocamera a 1 manopola

122.14 €

1 5 giorni Piastra di supporto videocamera libera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni sezioni di attacco corpo principale φ12×60 Vite sezione di montaggio Misura nominale1/4

Supporto tecnico