Supporto con guida di tipo X

Supporto con guida di tipo X
[Features]
· An X type aluminum rail.
· Slides using a dedicated carrier.
· Dedicated carriers (the C-211-(1)P and C-211-(2)P) can also be used for Y type rails as is.
· Includes memory with scale.
· Various stands and stages can be attached to the dedicated carriers (X type carriers C-211-(1)P and C-211-(2)P) using M16P1 screws and M4 screws, etc.
· X type rails can be fixed and retained using rail stands or T type carriers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-212-(1)
C-212-(2)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo

236.73 €

1 24 giorni 10Tipo X

284.63 €

1 15 giorni 10Con meccanismo di livellamento tipo X

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico