• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporto a T

Supporto a T

[Features]
· An X type aluminum rail.
· Slides using a dedicated carrier.
· Dedicated carriers (the C-211-(1)P and C-211-(2)P) can also be used for Y type rails as is.
· Includes memory with scale.
· Various stands and stages can be attached to the dedicated carriers (X type carriers C-211-(1)P and C-211-(2)P) using M16P1 screws and M4 screws, etc.
· X type rails can be fixed and retained using rail stands or T type carriers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-216P

Codice componente
C-216P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

125.18 €

19 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo T

Si trova sulla pagina di Supporto a T, il codice articolo è il seguente: C-216P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-216P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico