• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Piastre superficie ottica

Piastre superficie ottica

[Features]
· A desktop surface plate with an aluminum honeycomb structure. Boasts strong vibration damping capability.
· The top surface of the surface plate features M6 tapped holes at a 25 mm pitch as standard.
· Magnetizable SUS430 (stainless steel) is used for the surface plate, allowing the use of magnet stands, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT-D3030
TT-D3060
TT-D4050
TT-D6060
TT-D6090
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza base
(mm)
Profondità base
(mm)
Dimensioni di montaggio
(mm)

1,061.25 €

23 giorni 300300121-M6

1,406.32 €

8 giorni 600300253-M6

1,471.40 €

8 giorni 500400285-M6

2,168.49 €

8 giorni 600600529-M6

3,207.21 €

8 giorni 900600805-M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Struttura in alluminio a nido d'ape Altezza(mm) 58.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico