• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Powerful Lock ad anello di compressione in acciaio inox (Unione a spina)

Powerful Lock ad anello di compressione in acciaio inox (Unione a spina)

The flareless type can be connected by simply inserting a tube and tightening the nut without requiring special flare tools or fire.

[Features]
· The gap gauge allows you to check whether the fitting is sufficiently tightened (during the initial tightening).
· Compresses tubing firmly through effective plastic deformation on the ring with a mutual interlocking function specific to the double ring, allowing very high pressure resistance.
· The sealed parts of the main body are carefully finished to ensure high air-tightness despite the metal sealing method used.
· Tightening torque is low; small, lightweight, and easy to attach and detach.
· The screw part of the nut is silver plated to prevent seizing of the screw.
· Use for a wide range of applications from high pressure to vacuum, and from high temperature to low temperature.
· Takes only a glance to check the tube size which is displayed on the body.
· We can also manufacture in compliance to Ministerial Certification of high-pressure equipment (Note)Items that are equipped with taper screw to secure air-tightness on the screw surface are out of scope of application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUWJP-3
PUWJP-3.2
PUWJP-4
PUWJP-6
PUWJP-6.35
PUWJP-8
PUWJP-9.52
PUWJP-10
PUWJP-12
PUWJP-12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSPressione di esercizio massima
(MPa)
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)
Diametro nominale D
(φ)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

12.84 €

Preventivo 1067.0-196~4003.00.8

13.42 €

Preventivo 1069.0-196~4003.20.8

12.84 €

Preventivo 1055.0-196~4004.00.8

10.78 €

Preventivo 1048.0-196~4006.01.2

11.25 €

Preventivo 1042.0-196~4006.351.24

11.09 €

Preventivo 1035.0-196~4008.01.2

12.49 €

Preventivo 1030-196~4009.521.24

11.92 €

Preventivo 1038.0-196~40010.01.5

16.40 €

Preventivo 1041-196~40012.01.8

17.06 €

Preventivo 1035.0-196~40012.71.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA
Temperatura alla massima pressione(°C) -196~40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico