Giunto / giuzione dritta modello ad anello (RF-6-R)

Giunto / giuzione dritta modello ad anello RF-6-R
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RF-6-R

Marca: FUJIKIN

Prezzo: 10.54

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale 1: 6 mm

D.E. tubo applicabile 1: 6 mm

Pressione di esercizio massima: 4.9 MPa

Divisioni pressione di esercizio max: Inferiore a 2.0Mpa MPa


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RF-6-R

Codice componente
RF-6-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Divisioni pressione di esercizio max
(MPa)

10.54 €

1 6 giorni 664.9Inferiore a 2.0Mpa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo ad anello Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Trattamento superficie Nichelatura Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)(°C) -45::125

Si trova sulla pagina di Giunto / giuzione dritta modello ad anello, il codice articolo è il seguente: RF-6-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RF-6-R.

Tipologia prodotto

Codice componente
RF-10-R
RF-12-R
RF-8-R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Divisioni pressione di esercizio max
(MPa)

17.86 €

1 12 giorni 10102.94Inferiore a 2.0Mpa

22.05 €

1 Disponibile 11 giorni 12121.962.0Mpa o inf.

10.38 €

1 8 giorni 882.94Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico