Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RH-6A-R |
RH-6B-R |
RH-6C-R |
RH-6D-R |
RH-8A-R |
RH-8B-R |
RH-8C-R |
RH-8D-R |
RH-10B-R |
RH-10C-R |
RH-12B-R |
RH-12C-R |
RH-12D-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | Pressione di esercizio massima (MPa) | Divisioni pressione di esercizio max (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | 4.9 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
5.24 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | 4.9 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
10.49 € | 1 | 12 giorni | 6 | 6 | 3/8B(10A) | 4.9 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
16.12 € | 1 | 12 giorni | 6 | 6 | 1/2B(15A) | 4.9 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
6.85 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 1/8B(6A) | 2.94 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
6.91 € | 1 | 8 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | 2.94 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
11.61 € | 1 | 8 giorni | 8 | 8 | 3/8B(10A) | 2.94 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
17.29 € | 1 | 12 giorni | 8 | 8 | 1/2B(15A) | 2.94 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
10.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | 2.94 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
15.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3/8B(10A) | 2.94 | Inferiore a 2.0Mpa | ||
15.17 € | 1 | 12 giorni | 12 | 12 | 1/4B(8A) | 1.96 | 2.0Mpa o inf. | ||
18.91 € | 1 | 12 giorni | 12 | 12 | 3/8B(10A) | 1.96 | 2.0Mpa o inf. | ||
24.68 € | 1 | 12 giorni | 12 | 12 | 1/2B(15A) | 1.96 | 2.0Mpa o inf. |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubi in rame (Tubi in rame ricotto) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Trattamento superficie | Nichelatura | Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)(°C) | -45::125 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Pressione di esercizio massima(MPa)
Divisioni pressione di esercizio max(MPa)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali