Doppi anelli di compressione in ottone modello con blocco resistente (Rc-giunzione per fluidi filettata)

Doppi anelli di compressione in ottone modello con blocco resistente (Rc-giunzione per fluidi filettata)
[Features]
· A flareless type that can be connected by simply inserting the tube and tightening the nut — no special flare tools or brazing are required.
· The tube is compressed firmly by the effective plastic deformation of the rings. This is achieved by the interaction of the unique double rings, which produce a very strong resistance to pressure.
· The sealed parts of the main body are carefully finished to ensure high air-tightness despite using metal seals.
· Low tightening torque, small, and lightweight for easy attaching/removal.
· Tube sizes are displayed on the nut for easy visible size checking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PDWG-3A-R
PDWG-3B-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite

10.72 €

1 7 giorni 101/8B(6A)

10.77 €

1 7 giorni 101/4B(8A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo ad anello Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Misura nominale 1(mm) 3 D.E. tubo applicabile 1(mm) 3 Tipo di filettatura di collegamento Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 4.9 Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa
Temperatura d'esercizio massima(°C) 125

Supporto tecnico