Doppi anelli di compressione in ottone modello con blocco resistente (Rc-filettato semigiunto a gomito) (Codici componente)

Doppi anelli di compressione in ottone modello con blocco resistente (Rc-filettato semigiunto a gomito)
Due to flareless design, connection is possible by simply inserting a tube and tightening the nut. No special flare tools or flame required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PDWL-3B-R
PDWL-10B-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

15.36 €

1 7 giorni 1033

17.18 €

1 12 giorni 101010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordo ad anello Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento R Misura nominale vite 1/4B(8A) Pressione di esercizio massima(MPa) 4.9
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Temperatura d'esercizio massima(°C) 125

Supporto tecnico