Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PDWH-3A-R |
PDWH-3B-R |
PDWH-6B-R |
PDWH-9.52B-R |
PDWH-10B-R |
PDWH-10C-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tubo applicabile | Misura nominale 1 (mm) | Misura nominale 1 (pollici) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | Misura mm per tubo in rame | 3 | - | 3 | 1/8B(6A) | ||
8.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | Misura mm per tubo in rame | 3 | - | 3 | 1/4B(8A) | ||
6.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 1/4B(8A) | ||
8.64 € | 1 | 10 giorni | - | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B(8A) | ||
9.32 € | 1 | 12 giorni | - | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 1/4B(8A) | ||
10.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubi in rame (Tubi in rame ricotto) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Materiale del tubo applicabile | Rame | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 4.9 | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Temperatura d'esercizio massima(°C) | 125 |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali