Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PDWJP-3-R
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Attacco a spina | Materiale (Componenti correlati) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Componenti correlati) | NA | Liquidi applicabili (Parti correlate) | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) | 4.90 |
Materiale tubo applicabile (Parti correlate) | Rame | Nominale (Parti correlate)(mm) | 3 | D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm) | 3 |
Temperatura d'esercizio massima(°C) | 125 |
Si trova sulla pagina di Powerful Lock ad anello di compressione in ottone (Unione a spina), il codice articolo è il seguente: PDWJP-3-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PDWJP-3-R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali