Valvola di blocco ad ago tipo globale filettato in acciaio inox 16.2 MPa

Valvola di blocco ad ago tipo globale filettato in acciaio inox 16.2 MPa
PTFE packing with excellent corrosion resistance, needle-type seize prevention processing enables flow rate adjustment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUH-116B-SH
PUH-116C-SH
PUH-116D-SH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Diam. orifizio
(φmm)
Valore Cv MAX Diametro apertura pannello
(φ)
Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento
(mm)
Spessore pannello T (Max)
(mm)

90.64 €

1 6 giorni 1/4B1/4B4058.5405.00.4513.214.06.0

101.26 €

1 5 giorni 3/8B3/8B5060.5405.00.4513.216.06.0

121.95 €

1 5 giorni 1/2B1/2B5573506.50.919.516.08.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A sfera Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche / Vapore
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::16.2
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Spessore pannello T (Min)(mm) 2.0 Specifiche corpo principale Standard

Supporto tecnico