PTFE packing with excellent corrosion resistance, needle-type seize prevention processing enables flow rate adjustment.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PUH-016-3-SH |
PUH-016-3.2-SH |
PUH-016-4-SH |
PUH-016-6-SH |
PUH-016-6.35-SH |
PUH-016-8-SH |
PUH-016-9.52-SH |
PUH-016-10-SH |
PUH-016-12-SH |
PUH-016-12.7-SH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Lato di mandata, diam. tubazioni (Ø) | Lato controller, diam. tubazioni (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza L (mm) | Altezza h (mm) | Diam. maniglia D (Ø) | Diam. orifizio (φmm) | Valore Cv MAX | Diametro apertura pannello (φ) | Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento (mm) | Spessore pannello T (Max) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.36 € | 50 giorni | 10 | - | 3 | -20~150 | 0~16.2 | 25.6 | 54 | 40 | 2.4 | 0.11 | 13.2 | 10.5 | 6.0 | ||
91.36 € | 95 giorni | 10 | 3.2 | 3.2 | -20~150 | 0~16.2 | 25.6 | 54 | 40 | 2.8 | 0.13 | 13.2 | 10.5 | 6.0 | ||
91.36 € | 50 giorni | 10 | - | 4 | -20~150 | 0~16.2 | 26.6 | 54 | 40 | 3.5 | 0.14 | 13.2 | 10.5 | 6.0 | ||
87.54 € | 50 giorni | 10 | 6 | 6 | -20~150 | 0~16.2 | 28.9 | 54 | 40 | 5.0 | 0.21 | 13.2 | 10.5 | 6.0 | ||
87.54 € | 13 giorni | 10 | 6.35 | 6.35 | -20~150 | 0~16.2 | 28.9 | 54 | 40 | 5.0 | 0.28 | 13.2 | 10.5 | 6.0 | ||
103.75 € | 50 giorni | 10 | 8 | 8 | -20~150 | 0~16.2 | 29 | 54 | 40 | 5.0 | 0.32 | 13.2 | 10.5 | 6.0 | ||
85.79 € | 50 giorni | 10 | 9.52 | 9.52 | -20~150 | 0~16.2 | 33.4 | 71.0 | 50 | 6.5 | 0.96 | 19.5 | 14.0 | 8.0 | ||
86.22 € | 50 giorni | 10 | 10 | 10 | -20~150 | 0~16.2 | 34.1 | 71.0 | 50 | 6.5 | 0.96 | 19.5 | 14.0 | 8.0 | ||
88.25 € | 50 giorni | 10 | 12 | 12 | -20~150 | 0~16.2 | 36.6 | 71.0 | 50 | 6.5 | 1.17 | 19.5 | 14.0 | 8.0 | ||
88.25 € | 50 giorni | 10 | 12.7 | 12.7 | -20~150 | 0~16.2 | 36.6 | 71.0 | 50 | 6.5 | 1.17 | 19.5 | 14.0 | 8.0 |
Loading...
Profilo corpo principale | Tipo angolato | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Giunto per tubo in metallo | Lato di controllo, tipo di attacco | Giunto per tubo in metallo | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
Rivestimento corpo | NA | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Spessore pannello T (Min)(mm) | 2.0 |
Specifiche corpo principale | Standard |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.