Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Acciaio inossidabile 16.2 Mpa Modello a serraggio forte + Modello filettato Modello ad angolo Valvola di interruzione a spillo

Acciaio inossidabile 16.2 Mpa Modello a serraggio forte + Modello filettato Modello ad angolo Valvola di interruzione a spillo

PTFE packing with excellent corrosion resistance, needle type seize prevention processing enables flow rate adjustment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUH-016-3A-SH
PUH-016-3B-SH
PUH-016-3.2A-SH
PUH-016-3.2B-SH
PUH-016-4B-SH
PUH-016-6A-SH
PUH-016-6B-SH
PUH-016-6.35A-SH
PUH-016-6.35B-SH
PUH-016-8A-SH
PUH-016-8B-SH
PUH-016-9.52B-SH
PUH-016-9.52C-SH
PUH-016-10B-SH
PUH-016-10C-SH
PUH-016-12B-SH
PUH-016-12C-SH
PUH-016-12.7B-SH
PUH-016-12.7C-SH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Diam. orifizio
(φmm)
Valore Cv MAX Diametro apertura pannello
(φ)
Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento
(mm)
Spessore pannello T (Max)
(mm)

86.59 €

50 giorni 10-1/8B-20~1500~16.225.654405.00.1213.210.56.0

86.59 €

50 giorni 10-1/4B-20~1500~16.225.654405.00.1213.210.56.0

86.59 €

50 giorni 103.21/8B-20~1500~16.225.654405.00.1513.210.56.0

86.59 €

50 giorni 103.21/4B-20~1500~16.225.654405.00.1513.210.56.0

86.59 €

50 giorni 10-1/4B-20~1500~16.226.654405.00.1513.210.56.0

82.77 €

50 giorni 1061/8B-20~1500~16.228.954405.00.2113.210.56.0

82.77 €

50 giorni 1061/4B-20~1500~16.228.954405.00.2113.210.56.0

82.77 €

50 giorni 106.351/8B-20~1500~16.228.954405.00.2813.210.56.0

82.77 €

50 giorni 106.351/4B-20~1500~16.228.954405.00.2813.210.56.0

98.99 €

50 giorni 1081/8B-20~1500~16.22954405.00.3213.210.56.0

98.99 €

11 giorni 1081/4B-20~1500~16.22954405.00.3213.210.56.0

81.75 €

50 giorni 109.521/4B-20~1500~16.233.471.0506.50.9619.514.08.0

81.75 €

50 giorni 109.523/8B-20~1500~16.233.471.0506.50.9619.514.08.0

81.75 €

50 giorni 10101/4B-20~1500~16.234.171.0506.50.9619.514.08.0

82.19 €

50 giorni 10103/8B-20~1500~16.234.171.0506.50.9619.514.08.0

84.88 €

50 giorni 10121/4B-20~1500~16.236.671.0506.51.1719.514.08.0

84.88 €

50 giorni 10123/8B-20~1500~16.236.671.0506.51.1719.514.08.0

84.88 €

50 giorni 1012.71/4B-20~1500~16.236.671.0506.51.1719.514.08.0

84.88 €

50 giorni 1012.73/8B-20~1500~16.236.671.0506.51.1719.514.08.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo angolato Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche / Vapore
Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Lato di controllo, tipo di attacco R Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Spessore pannello T (Min)(mm) 2.0
Specifiche corpo principale Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico