Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola di controllo in linea in acciaio inox, 22 MPa

Valvola di controllo in linea in acciaio inox, 22 MPa

Can be used in an oxygenated oil-free lines, and is small and lightweight. Cracking properties are excellent due to ingenious seal shape.

[Features]
· Line type; small and lightweight.
· The sheet packing is a fluorine rubber and has a design with favorable sealing properties, so sealing can be performed at counter pressures of 0.1 MPa.
· Can be used in oxygenate oil-free lines.
· Provision of government-approved high-pressure gas products also possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUCL-922-9.52-0.07
PUCL-922-12.7-0.07
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro nominale applicabile

103.99 €

11 giorni 109.52

118.28 €

11 giorni 1012.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Molla (In linea) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Altro Pressione nominale 10K
Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Pressione di esercizio massima(MPa) 22 Pressione d'apertura(MPa) 6.86

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico