Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valvola di blocco ad ago Filetto esterno per montaggio a pannello tipo Super W Byte in acciaio inox 24.8 MPa

Valvola di blocco ad ago Filetto esterno per montaggio a pannello tipo Super W Byte in acciaio inox 24.8 MPa

Bonnetless type. All valves are compact with water drain holes in the ergonomically shaped handles.

[Features]
· These products are designed for safety and are approved by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
· The sample tests fluids are nitrogen gas and helium.
· The liquid contacting parts are oil-free processed (first-grade oil-less / oxygen-free oil grease is applied only to stem screws and O rings).
· All valves are bonnetless and compact.
· Usable at -50°C fluid temperature. Please ensure the glands will not over cool by using heat insulation materials, etc.
· If the gland packing and grease require changing due to the operating temperature range exceeding 150°C, please specify the operating temperature range of the valve.
· The handle includes a drip hole and is ergonomically shaped.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UH-91500HP-6
UH-91500HP-8
UH-91500HP-10
UH-91500HP-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Diam. orifizio
(φmm)
Valore Cv MAX Diametro apertura pannello
(φ)
Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento
(mm)

265.73 €

38 giorni 66-50~1500~24.857.096.0585.00.2830.518.0

280.45 €

38 giorni 88-50~1500~24.86296.0585.00.430.518.0

348.73 €

38 giorni 1010-50~1500~24.872113.0688.00.6434.023.0

369.48 €

38 giorni 1212-50~1500~24.872113.0688.00.834.023.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A sfera Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche / Vapore
Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Lato di controllo, tipo di attacco Giunto per tubo in metallo Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Specifiche corpo principale Con vite esterna

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico