Acciaio inossidabile 3.92 Mpa Valvole a mini sfere

Acciaio inossidabile 3.92 Mpa Valvole a mini sfere
Easy to mount and operate in a small space due to simple structure and easy open/close operation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBV-14B
UBV-14C
UBV-14D
UBV-14E
UBV-14F
UBV-14I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Valore Cv MAX Lunghezza impugnatura L1
(mm)

60.21 €

1 6 giorni 1/4B1/4B40311.460.0

64.24 €

1 6 giorni 3/8B3/8B44.5343.560.0

73.12 €

1 6 giorni 1/2B1/2B54.5465.090.0

86.43 €

1 6 giorni 3/4B3/4B614910.190.0

113.09 €

1 6 giorni 1B1B755217.590.0

239.95 €

1 6 giorni 2B2B1007564.5150.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::180
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::3.92 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Specifiche corpo principale Standard

Supporto tecnico