Acciaio inossidabile 3.92 Mpa Modello filettato Modello con micrometro Valvola con indicatore di apertura

Acciaio inossidabile 3.92 Mpa Modello filettato Modello con micrometro Valvola con indicatore di apertura
Small, lightweight, oxygen and oil-free treated component.

[Features]
· Treated with oxygen for oil-free finish.
· Compact and lightweight.
· Can be modified for government approved products.
· The disc shaped is for ultrafine adjustments.
· The support style corresponds to a panel mount.
· Includes micrometer-accurate degree of opening display.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UN-14MA-L-R
UN-14MA-S-R
UN-14MB-L-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Valore Cv MAX

423.97 €

1 13 giorni 1/8B1/8B0.03

443.46 €

1 70 giorni 1/8B1/8B0.015

429.34 €

1 6 giorni 1/4B1/4B0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A sfera Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Manopola zigrinata
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::3.92
Lunghezza L(mm) 46 Altezza h(mm) 71.0 Diam. maniglia D(Ø) 10.8
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Specifiche corpo principale Con indicatore di apertura a micrometro

Supporto tecnico