Acciaio inossidabile 3.92 Mpa Riduttore Modello con foto Valvola a sfere

Acciaio inossidabile 3.92 Mpa Riduttore Modello con foto Valvola a sfere
[Features]
· Lightweight, compact and space-saving for piping.
With the 90° Opening operation, fully open and fully-closed can be applied to the ON-OFF valve.
· The valve body is made of stainless steel by precise casting.
· Both a reduced bore type and a full bore type are available.
▪The handle space is small and it is of a butterfly handle type that can be attached and operated in a small space (both the les deuce bore and full bore type range from 1/4B to 1B).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBVN-14B-R
UBVN-14C-R
UBVN-14D-R
UBVN-14E-R
UBVN-14F-R
UBVN-14G-R
UBVN-14I-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Diam. orifizio
(φmm)
Valore Cv MAX

29.69 €

1 6 giorni 1/4B1/4B3935605.01.9

31.19 €

1 6 giorni 3/8B3/8B4437707.02.5

37.80 €

1 6 giorni 1/2B1/2B56.543869.15.1

44.49 €

1 6 giorni 3/4B3/4B59468612.58.4

57.21 €

1 6 giorni 1B1B7150103.015.012.6

93.95 €

1 6 giorni 1 1/4B1 1/4B7854103.020.028.5

116.71 €

1 13 giorni 2B2B10072124.032.055.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore Valvola a sfera Alesaggio ridotto
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::3.92
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Specifiche corpo principale Standard

Supporto tecnico