Acciaio inossidabile 3.92 Mpa Modello con maniglia ad alette Modello con foro passante Valvola a sfera

Acciaio inossidabile 3.92 Mpa Modello con maniglia ad alette Modello con foro passante Valvola a sfera
  • Sconto volumi elevati
Butterfly handle type that is lightweight, compact, and easy to operate. As product does not take up space for piping, it easy to mount and operate in small spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBVNF-14B-BU-R
UBVNF-14C-BU-R
UBVNF-14D-BU-R
UBVNF-14E-BU-R
UBVNF-14F-BU-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Diam. orifizio
(φmm)
Valore Cv MAX

59.46 €

1 6 giorni 1/4B1/4B58456011.012.9

61.72 €

1 6 giorni 3/8B3/8B58456012.514.7

71.76 €

1 6 giorni 1/2B1/2B61466015.026.8

72.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B3/4B70.5496020.035.6

118.92 €

1 6 giorni 1B1B82608025.062.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore Valvola a sfera Alesaggio grande
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia a farfalla
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::3.92
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Specifiche corpo principale Standard

Supporto tecnico