Valvola di blocco ad ago in acciaio inox 3 MPa

Valvola di blocco ad ago in acciaio inox 3 MPa
The body is a forge-finished, bonnetless, and therefore compact. The gas-contacting (liquid) part materials, excluding the gland packing, are entirely stainless steel for excellent corrosion resistance.

[Features]
· The body is a forge-finished, bonnetless, and therefore compact.
· The needle valve allows for flow rate adjustment.
· This product is an oxygen-free, oil-processed product.
· The gas-contacting (liquid) part materials, excluding the gland packing, are entirely stainless steel for superior corrosion resistance.
· The combined packing, which is unique to Fujikin, and the design focus on the operability to provide a structure that has a low handle operating torque with high sealing performance.
· The handle includes a drip hole and is ergonomically shaped. A valve number nameplate can also be mounted easily.
· Available in straight and right-angle type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
US-13PA-R
US-13PB-R
US-13PC-R
US-13PD-R
US-33PA-R
US-33PB-R
US-33PC-R
US-33PD-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. orifizio
(φmm)
Valore Cv MAX Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento
(mm)
Spessore pannello T (Max)
(mm)

82.66 €

1 12 giorni [Dritto] Dritto1/8B1/8B4056.05.00.379.55.5

70.98 €

1 5 giorni [Dritto] Dritto1/4B1/4B4056.05.00.569.55.5

91.94 €

1 5 giorni [Dritto] Dritto3/8B3/8B4557.56.00.8411.55.0

98.68 €

1 5 giorni [Dritto] Dritto1/2B1/2B5559.56.00.8414.54.0

79.19 €

1 6 giorni Tipo angolato1/8B1/8B2056.05.00.59.55.5

82.66 €

1 12 giorni Tipo angolato1/4B1/4B2056.05.00.699.55.5

106.75 €

1 12 giorni Tipo angolato3/8B3/8B22.557.56.01.0711.55.0

114.25 €

1 12 giorni Tipo angolato1/2B1/2B30.059.56.01.0714.54.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::3.0 Diam. maniglia D(Ø) 48.0
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro apertura pannello(φ) 14.5 Spessore pannello T (Min)(mm) 2.0
Specifiche corpo principale Con dado da pannello

Supporto tecnico