Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PUBV-15A |
PUBV-15B |
PUBV-15C |
PUBV-15D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Lunghezza L (mm) | Altezza h (mm) | Diam. orifizio (φmm) | Valore Cv MAX | Diametro apertura pannello (φ) | Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento (mm) | Lunghezza impugnatura L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.13 € | 1 | 5 giorni | 1/8B | 1/8B | 38 | 38 | 5.0 | 1.4 | 14.5 | 11.0 | 47.0 | ||
95.13 € | 1 | 5 giorni | 1/4B | 1/4B | 44 | 38 | 5.0 | 1.4 | 14.5 | 11.0 | 47.0 | ||
141.90 € | 1 | 5 giorni | 3/8B | 3/8B | 48 | 42 | 7.5 | 3.5 | 16.5 | 13.0 | 57.0 | ||
170.45 € | 1 | 5 giorni | 1/2B | 1/2B | 57 | 45 | 10.0 | 6.5 | 16.5 | 16.0 | 57.0 |
Loading...
Profilo corpo principale | A sfera | Materiale corpo | EN 1.4408 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Leva | Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::4.9 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Spessore pannello T (Min)(mm) | 1.0 |
Spessore pannello T (Max)(mm) | 5.0 | Specifiche corpo principale | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Diam. orifizio(φmm)
Valore Cv MAX
Diametro apertura pannello(φ)
Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento(mm)
Lunghezza impugnatura L2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali