Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DH-31A-R |
DH-31B-R |
DH-31C-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.58 € | 1 | 14 giorni | 1/8B | 1/8B | 16.0 | ||
17.52 € | 1 | 6 giorni | 1/4B | 1/4B | 16.0 | ||
18.72 € | 1 | 6 giorni | 3/8B | 3/8B | 20 |
Loading...
Profilo corpo principale | Tipo angolato | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.98 |
Altezza h(mm) | 44.5 | Diam. maniglia D(Ø) | 35 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Diam. orifizio(φmm) | 5.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali