Valvola a spillo in ottone 1.96 Mpa Modello filettato

Valvola a spillo in ottone 1.96 Mpa Modello filettato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Small and lightweight, enabling easy piping in confined spaces.

[Features]
· Compact and lightweight.
· The valve is a needle shape for easy flow rate adjustment.
· Plumbing work is easy even in confined places due to its compact size.
· Can be used as a valve by attaching to instruments and control panels.
· An inexpensive, high-quality product available by mass-production under the quality control of the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DH-12A-R
DH-12B-R
DH-12C-R
DH-12D-R
DH-12E-R
DH-12LB-R
DH-12LC-R
DH-12LD-R
DH-12LE-R
DH-12PA-R
DH-32A-R
DH-32B-R
DH-32C-R
DH-32LB-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Diam. orifizio
(φmm)
Valore Cv MAX Diametro apertura pannello
(φ)
Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento
(mm)
Spessore pannello T (Min)
(mm)
Spessore pannello T (Max)
(mm)
Specifiche corpo principale

49.69 €

1 6 giorni [Dritto] A sfera1/8B1/8B-20~80385343.05.50.38----Standard

34.60 €

16.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Dritto] A sfera1/4B1/4B-20~80385343.05.50.51----Standard

43.94 €

20.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Dritto] A sfera3/8B3/8B-20~804764507.51----Standard

102.29 €

1 6 giorni [Dritto] A sfera1/2B1/2B-20~12562106.06815.02.8----Standard

188.77 €

1 6 giorni [Dritto] A sfera3/4B3/4B-20~12570129.06820.04.4----Standard

77.59 €

1 7 giorni [Dritto] A sfera1/4B1/4B-20~803860.043.05.50.51----Con galletto

102.40 €

1 8 giorni [Dritto] A sfera3/8B3/8B-20~804767.0507.51----Con galletto

135.45 €

1 7 giorni [Dritto] A sfera1/2B1/2B-20~12562117.06815.02.8----Con galletto

259.44 €

1 13 giorni [Dritto] A sfera3/4B3/4B-20~12570142.06820.04.4----Con galletto

92.30 €

1 12 giorni [Dritto] A sfera1/8B1/8B-20~80385343.05.50.3822.512.01.52.0Con dado da pannello

51.87 €

1 13 giorni Tipo angolato1/8B1/8B-20~8019.050.043.05.50.78----Standard

33.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo angolato1/4B1/4B-20~8019.050.043.05.50.78----Standard

63.27 €

1 8 giorni Tipo angolato3/8B3/8B-20~8023.559.5507.51.47----Standard

87.27 €

1 13 giorni Tipo angolato1/4B1/4B-20~8019.05743.05.50.78----Con galletto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.96 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico