Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DUE-12GB-R |
DUE-12LA-R |
DUE-12LB-R |
DUE-12PB-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Altezza h (mm) | Diametro apertura pannello (φ) | Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento (mm) | Spessore pannello T (Min) (mm) | Spessore pannello T (Max) (mm) | Specifiche corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.02 € | 1 | 13 giorni | 1/4B | 1/4B | 61 | - | - | - | - | Per regolazione fine | ||
110.13 € | 1 | 12 giorni | 1/8B | 1/8B | 59 | - | - | - | - | Per regolazione fine, con galletto | ||
110.08 € | 1 | 39 giorni | 1/4B | 1/4B | 59 | - | - | - | - | Per regolazione fine, con galletto | ||
192.84 € | 1 | 13 giorni | 1/4B | 1/4B | 51.0 | 22.5 | 12.0 | 1.5 | 2.0 | Per regolazione fine, con dado da pannello |
Loading...
Profilo corpo principale | A sfera | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::1.96 |
Lunghezza L(mm) | 38 | Diam. maniglia D(Ø) | 35 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Diam. orifizio(φmm) | 2.5 | Valore Cv MAX | 0.16 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Diametro apertura pannello(φ)
Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento(mm)
Spessore pannello T (Min)(mm)
Spessore pannello T (Max)(mm)
Specifiche corpo principale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali