Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo corpo principale | Materiale corpo | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di mandata, diam. tubazioni (Ø) | Lato di controllo, tipo di attacco | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Lato controller, diam. tubazioni (Ø) | Materiale guarnizione | Materiale manopola | Valore CV massima (Massima apertura) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.00021 | ||
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.0012 | ||
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.004 | ||
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.006 | ||
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.016 | ||
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.031 | ||
300.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Nylon (Standard) | 0.04 | ||
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.04 | ||
300.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Nylon (Standard) | 0.12 | ||
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.12 | ||
300.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Nylon (Standard) | 0.15 | ||
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.15 | ||
300.68 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Nylon (Standard) | 0.25 | ||
309.80 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Lega di alluminio | 0.25 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.00021 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.00021 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.0012 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.0012 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.004 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.004 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.006 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.006 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.016 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.016 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.031 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.031 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.04 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.04 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.12 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.12 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.15 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.15 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.25 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | EPDM | Lega di alluminio | 0.25 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.00021 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.00021 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.0012 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.0012 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.004 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.004 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.006 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.006 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.016 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.016 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.031 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.031 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.04 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.04 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.12 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.12 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.15 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.15 | ||
370.25 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.25 | ||
379.35 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | NBR | Lega di alluminio | 0.25 | ||
367.22 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | FKM (Standard) | Nylon (Standard) | 0.00021 | ||
376.32 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | FKM (Standard) | Lega di alluminio | 0.00021 | ||
367.22 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | FKM (Standard) | Nylon (Standard) | 0.0012 | ||
376.32 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | FKM (Standard) | Lega di alluminio | 0.0012 | ||
367.22 € | 1 | 16 giorni | 10 | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | FKM (Standard) | Nylon (Standard) | 0.004 | ||
376.32 € | 1 | 16 giorni | - | Angolo (L) standard | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | Giunto per tubo in metallo | - | 3.18 | FKM (Standard) | Lega di alluminio | 0.004 |
Loading...
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche | Rivestimento corpo | NA | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::1.0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Materiale corpo
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø)
Lato di controllo, tipo di attacco
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Lato controller, diam. tubazioni(Ø)
Materiale guarnizione
Materiale manopola
Valore CV massima (Massima apertura)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali