Pulegge per cinghia dentata / H / senza puleggia flangiata / acciaio / H100AF

Pulegge per cinghia dentata / H / senza puleggia flangiata / acciaio / H100AF
Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14H100AF
15H100AF
15H100BF
16H100BF
16H200AF
16H300AF
18H100AF
18H100BF
19H100BF
19H300AF
20H100BF
20H150BF
21H100AF
22H100AF
22H100BF
24H100AF
24H100BF
24H150BF
25H100AF
25H100BF
25H150BF
26H100AF
26H100BF
26H150AF
28H100AF
28H300AF
30H100AF
30H100BF
30H150AF
30H150BF
32H100AF
34H100BF
36H100AF
36H100BF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia usata (mm) Larghezza operativa cinghia (pollici) Numero di denti
(t)
Profilo puleggia Diam. foro albero massimo dmax
(mm)
Diametro foro asse min dmin
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

31.17 €

1 9 giorni 25.4114Profilo A351555.22

32.07 €

1 12 giorni 25.4115Profilo A381559.27

35.56 €

1 12 giorni 25.4115Tipo B301559.27

38.11 €

1 11 giorni 25.4116Tipo B301563.31

46.00 €

5 52 giorni 50.8216Profilo A421563.31

62.08 €

1 11 giorni 76.2316Profilo A421563.31

33.66 €

1 9 giorni 25.4118Profilo A481571.39

41.72 €

1 10 giorni 25.4118Tipo B321571.39

46.58 €

5 11 giorni 25.4119Tipo B321575.44

69.97 €

5 10 giorni 76.2319Profilo A521575.44

48.23 €

1 14 giorni 25.4120Tipo B381579.48

58.62 €

1 12 giorni 38.11.520Tipo B381579.48

45.67 €

1 12 giorni 25.4121Profilo A581583.52

49.72 €

1 9 giorni 25.4122Profilo A621587.56

54.59 €

1 62 giorni 25.4122Tipo B381587.56

51.68 €

1 10 giorni 25.4124Profilo A681595.65

62.90 €

1 12 giorni 25.4124Tipo B381595.65

72.61 €

1 12 giorni 38.11.524Tipo B381595.65

53.00 €

1 11 giorni 25.4125Profilo A722099.69

65.38 €

1 11 giorni 25.4125Tipo B382099.69

75.43 €

1 12 giorni 38.11.525Tipo B382099.69

55.32 €

1 12 giorni 25.4126Profilo A7520103.73

67.35 €

1 12 giorni 25.4126Tipo B3820103.73

56.22 €

1 12 giorni 38.11.526Profilo A7520103.73

58.37 €

1 10 giorni 25.4128Profilo A8220111.82

108.28 €

5 14 giorni 76.2328Profilo A8220111.82

61.73 €

1 12 giorni 25.4130Profilo A8820119.9

77.72 €

1 12 giorni 25.4130Tipo B3820119.9

65.61 €

1 12 giorni 38.11.530Profilo A8820119.9

93.12 €

1 12 giorni 38.11.530Tipo B3820119.9

64.53 €

1 12 giorni 25.4132Profilo A9520127.99

89.99 €

1 11 giorni 25.4134Tipo B3820136.07

71.88 €

1 10 giorni 25.4136Profilo A10820144.16

97.91 €

1 11 giorni 25.4136Tipo B4020144.16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Tipo cinghia H Materiale Acciaio al carbonio
Trattamento superficie N/A Pulegge/tenditori Puleggia (senza cuscinetto) Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali cilindrici

Supporto tecnico