Codice articolo del costruttore: 2.50-4HL
Marca: TOSEI SHARYO
Prezzo: 62.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2.50-4HL
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Gomma | D.E. rotella(Ø) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Largh. bozzello(mm) | 68 | Diametro foro(Ø) | 20 | Larghezza mozzo(mm) | 82 |
Carico ammesso(kg) | 85 | Diametro esterno rotella E(mm) | 118 |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli speciali, con pneumatici (HL), il codice articolo è il seguente: 2.50-4HL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2.50-4HL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali